Downloading...
 
product-image
 

PNP Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SAR573DFHG

Automotive PNP -3.0A -50V Middle Power Transistor

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SAR573DFHGTL Active CPT3 2500 2500 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code TO-252
JEITA Package SC-63
Package Size[mm] 6.5x9.5(t=2.3)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -50.0
Collector current(continuous) IC1[A] -3.0
Collector Power dissipation PC[W] 10
hFE 180 to 450
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Suitable for Middle Power Driver
    • Complementary NPN Types: 2SCR573D
    • Low VCE(sat)
    • VCE(sat) = 0.40V(Max.)
    • (IC/IB = -1A/-50mA)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SB1275 Driver Transistor CPT3   comprar
2SAR293P5 PNP Middle Power Driver Transistor (-30V / -1.0A) MPT3   comprar
2SAR572DFHG PNP Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SAR574DFHG PNP Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) CPT3   inquérito
2SAR562F3 PNP -6A -30V Middle Power Transistor HUML2020L3   inquérito
2SAR293PFRA PNP Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) MPT3   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors