Downloading...
 
product-image
 

PNP -80V -2.5A Medium Power Transistor - 2SAR544P5

2SAR544P5 is Low saturation voltage and high speed switching transistor for low frequency amplifier.
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
2SAR544P5T100 Active MPT3 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -80.0
Collector current(continuous) IC1[A] -2.5
hFE 120 to 390
hFE (Min.) 120
hFE (Max.) 390
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Low saturation voltage, typically
      VCE(sat)=-400mV(Max.)
      (IC/IB=-1A/-50mA)
    • High speed switching
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SAR574D3 PNP -2.0A -80V Power Transistor TO-252   comprar
2SAR586D3 PNP -5.0A -80V Power Transistor TO-252   inquérito
2SAR514P5 PNP -80V -0.7A Medium Power Transistor MPT3   comprar
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors