Downloading...
Não recomendado para New Design

Driver Transistor - 2SAR513P

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SAR513P5 MPT3
2SAR513R TSMT3 -
 
 
especificações:
número de peça 2SAR513PT100
Estado de Condição NRND
pacote MPT3
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -50.0
Collector current(continuous) IC1[A] -1.0
hFE 180 to 450
hFE (Min.) 180
hFE (Max.) 450
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors