Downloading...
 
product-image
 

PNP -100mA -400V Middle Power Transistor - 2SAR340P

Suitable for the low frequency amplifier.
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
2SAR340PT100 Active MPT3 1000 1000 Taping sim
 
especificações:
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -400.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.1
Collector Power dissipation PC[W] 0.5
hFE 82 to 270
hFE (Min.) 82
hFE (Max.) 270
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Complementary NPN Types: 2SCR346P.
    • Low VCE(sat)
       VCE(sat)=-400mV(Max.).
        (IC/IB=-20mA/-2mA)
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SAR340Q PNP -100mA -400V Middle Power Transistor TSMT6   comprar