Downloading...
Não recomendado para New Design

High speed switching Transistor - 2SA2071

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
2SA2071P5 MPT3
 
 
especificações:
número de peça 2SA2071T100
Estado de Condição NRND
pacote MPT3
Quantidade Unidade 1000
Quantidade mínima Package 1000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOT-89
JEITA Package SC-62
Package Size[mm] 4.5x4.0(t=1.5)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -60.0
Collector current(continuous) IC1[A] -3.0
Collector Power dissipation PC[W] 0.5
hFE 120 to 270
hFE (Min.) 120
hFE (Max.) 270