Downloading...
 
product-image
 

PNP General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SA1774FRA

Various products are available in lineup developed focusing on energy-saving and high reliability as main concepts, covering from ultra-compact packages to power-packages to meet the needs in market.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SA1774FRATL Active EMT3 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416
JEITA Package SC-75A
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -50.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.15
Collector Power dissipation PC[W] 0.15
hFE 120 to 390
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • · General Purpose
    · Small Surface Mount Package
    · Pb Free/RoHS Compliant
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SA1774EB General Purpose Amplification Transistor EMT3F   comprar
2SA2029FHA PNP General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) VMT3   inquérito
2SA1576AFRA PNP General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT3   comprar
2SA1579FRA PNP General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) UMT3   comprar
2SA1514KFRA PNP General Purpose Amplification Transistor (AEC-Q101 Qualified) SMT3HP   comprar
2SA1576A General Purpose Amplification Transistor UMT3   comprar