Downloading...
 
product-image
 

PNP -50V -150mA General Purpose Transistor - 2SA1774EBHZG

Various products are available in lineup developed focusing on energy-saving and high reliability as main concepts, covering from ultra-compact packages to power-packages to meet the needs in market.

FAQ 
comprar 
número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
2SA1774EBHZGTL Active EMT3F 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-416FL
JEITA Package SC-89
Package Size[mm] 1.6x1.6(t=0.7)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -50.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.15
Collector Power dissipation PC[W] 0.15
hFE 120 to 560
Mounting Style Surface mount
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
    • Excellent hFE linearity.
    • Complements the 2SC4617EBHZG.
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aTransistors
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
2SA1576UBHZG PNP -50V -150mA General Purpose Transistor UMT3F   inquérito
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
Taping Specifications

For Transistors

Part Explanation

For Transistors