Downloading...
Não recomendado para New Design

PNP Driver Transistor (AEC-Q101 Qualified) - 2SA1577FRA

 
Recommended Products
N / D
 
 
especificações:
número de peça 2SA1577FRAT106
Estado de Condição NRND
pacote UMT3
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOT-323
JEITA Package SC-70
Package Size[mm] 2.0x2.1(t=0.9)
Number of terminal 3
Polarity PNP
Collector-Emitter voltage VCEO1[V] -32.0
Collector current(continuous) IC1[A] -0.5
Collector Power dissipation PC[W] 0.2
hFE 120 to 390