Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - 1SS400CSFH

ROHM's switching diodes, including diode arrays, are available in high-reliability packages and stable supply for various applications.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
1SS400CSFHT2RA Active VMN2 8000 8000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-923
Package Size[mm] 1.0x0.6(t=0.37)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 90
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.225
Isurge[mA] 500
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 80
trr[ns] 4
IF @ trr [mA] 10
VR @ trr [V] 6.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold package.
    ・High reliability.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
1SS380VMFH Switching Diode (Low leakage) (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
1SS400GFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
1SS400SMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   comprar
1SS355VMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) UMD2   comprar
1SS355VM Switching Diodes UMD2   comprar
1SS400G Switching Diodes VMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes