Downloading...
Não recomendado para New Design

Switching Diodes - 1SS380

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
1SS380VM UMD2
 
 
especificações:
número de peça 1SS380TE-17
Estado de Condição NRND
pacote UMD2
Quantidade Unidade 3000
Quantidade mínima Package 3000
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 40
Reverse Voltage VR[V] 35
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.225
Isurge[mA] 400
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 20
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
For Diodes

Part Explanation

For Diodes