Downloading...
 
product-image
 

Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) - 1SS355VMFH

ROHM's switching diodes, including diode arrays, are available in high-reliability packages and stable supply for various applications.

número de peça
Estado de Condição
pacote
Quantidade Unidade
Quantidade mínima Package
tipo de embalagem
RoHS
1SS355VMFHTE-17 Active UMD2 3000 3000 Taping sim
 
especificações:
Grade Automotive
Common Standard AEC-Q101
Package Code SOD-323FL
Package(JEITA) SC-90A
Package Size[mm] 2.5x1.25(t=0.7)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRM[V] 90
Reverse Voltage VR[V] 80
Average Rectified Forward Current IO[A] 0.1
IFM[A] 0.225
Isurge[mA] 500
Forward Voltage VF[V] 1.2
IF @ Forward Voltage [mA] 100.0
Reverse Current IR[µA] 0.1
VR @ Reverse Current [V] 80
trr[ns] 4
IF @ trr [mA] 10
VR @ trr [V] 6.0
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
características:
  • ・Ultra-small mold type.
    ・High reliability.
    ・Structure:Silicone epitaxial planer type.
 
 
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
PRODUTOS RELACIONADOS
Outros Novo / Atualizado produtos em relação aDiodes
Número de peça Nome do Produto Pacote Datasheet Inventário de distribuição
1SS380VMFH Switching Diode (Low leakage) (AEC-Q101 Qualified) UMD2   inquérito
1SS400CSFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) VMN2   comprar
1SS400GFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) VMD2   comprar
1SS400SMFH Switching Diode (AEC-Q101 Qualified) EMD2   comprar
1SS355VM Switching Diodes UMD2   comprar
1SS400G Switching Diodes VMD2   comprar
New Products:
 
 
Dados técnicos
Storage Conditions

For Diodes

Part Explanation

For Diodes