Downloading...
Não recomendado para New Design

Rectifier Diodes - 1SR154-600

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RR1LAM6S PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça 1SR154-600TE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRSM[V] 750
VRM[V] 600
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 30.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.1
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 600
Storage Temperature (Min.)[°C] -55
Storage Temperature (Max.)[°C] 150
Pin Configuração:
Pin Configration
 
 
Dados técnicos
Operation Notes

For Surface Mount Type

Storage Conditions

For Diodes

Condition Of Soldering

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes