Downloading...
Não recomendado para New Design

Rectifier Diodes - 1SR154-400

 
Recommended Products
número de peça Datasheet pacote Pin Compatible
RR1LAM4S PMDTM -
 
 
especificações:
número de peça 1SR154-400TE25
Estado de Condição NRND
pacote PMDS
Quantidade Unidade 1500
Quantidade mínima Package 1500
tipo de embalagem Taping
Constituição Lista de Materiais inquiry
RoHS sim
Grade Standard
Package Code DO-214AC(SMA)
Package Size[mm] 5.0x2.6(t=2.0)
Mounting Style Surface mount
Number of terminal 2
VRSM[V] 500
VRM[V] 400
Average Rectified Forward Current IO[A] 1.0
IFSM[A] 30.0
Forward Voltage VF(Max.)[V] 1.1
IF @ Forward Voltage [A] 1.0
Reverse Current IR(Max.)[mA] 0.01
VR @ Reverse Current [V] 400
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
For Diodes

Operation Notes

For Surface Mount Type

Part Explanation

For Diodes