KDZVTF18B
정전압 다이오드
KDZVTF18B
KDZVTF18B
정전압 다이오드
KDZVTF18B는 소형 파워 몰드 타입으로, High ESD 내량의 정전압 제어에 최적인 다이오드입니다.
Product Detail
사양 :
Configuration
Single
Package Code
SOD-123FL
Package(JEITA)
SC-109B
Mounting Style
Surface mount
Number of terminal
2
Power Dissipation (PD)[mW]
1000
Zener Voltage VZ (Min.)[V]
18
Zener Voltage VZ (Max.)[V]
20.3
IZ @ VZ [mA]
20
Storage Temperature (Min.)[°C]
-55
Storage Temperature (Max.)[°C]
150
Package Size [mm]
1.6x3.5 (t=0.9)
Common Standard
AEC-Q101 (Automotive Grade)
특징 :
- Small power mold type (PMDU)
- High reliability