* UMR12N D model * Date: 2008/11/20 *********************************** * A:anode, C:cathode * D1_A * | D2_C * | | D3_C, D4_A * | | | D3_A * | | | | D4_C * | | | | | D1_C, D2_A * | | | | | | .SUBCKT UMR12N 1 2 3 4 5 6 D1 1 6 DSW1 D2 6 2 DSW2 D3 4 3 DSW1 D4 3 5 DSW2 .MODEL DSW1 D + IS=106.65E-15 + N=1.2202 + RS=1.0176 + IKF=24.961 + CJO=3.6778E-12 + M=.36059 + VJ=.73733 + ISR=610.36E-15 + NR=2.5000 + BV=80 + TT=88.000E-9 .MODEL DSW2 D + IS=286.30E-15 + N=1.1239 + RS=2.7239 + IKF=50.893 + CJO=3.4194E-12 + M=.38714 + VJ=.80284 + ISR=4.3081E-12 + NR=2.5000 + BV=80 + TT=384.00E-9 .ENDS UMR12N