* DA228U D model * Date: 2008/11/20 ***************************** * A:anode, C:cathode * D2_C * | D1_A * | | D1_C, D2_A * | | | .SUBCKT DA228U 1 2 3 D1 2 3 DSW1 D2 3 1 DSW2 .MODEL DSW1 D + IS=101.99E-15 + N=1.2267 + RS=.93595 + IKF=9.4616 + CJO=3.5319E-12 + M=.3659 + VJ=.92294 + ISR=598.80E-15 + NR=3 + BV=80 + TT=82.800E-9 .MODEL DSW2 D + IS=126.91E-15 + N=1.0779 + RS=1.9022 + IKF=5.2667E-3 + CJO=3.6281E-12 + M=.3773 + VJ=.70506 + ISR=4.3021E-12 + NR=2.5000 + BV=80 + TT=370.50E-9 .ENDS DA228U