* DA204K D model * Date: 2008/10/28 ***************************** * A:anode, C:cathode * D2_C * | D1_A * | | D1_C, D2_A * | | | .SUBCKT DA204K 1 2 3 D1 2 3 DSW1 D2 3 1 DSW2 .MODEL DSW1 D + IS=1.2172E-15 + N=.9002 + RS=1.1932 + IKF=6.4152 + EG=1.1500 + CJO=2.6400E-12 + M=.23393 + VJ=.71171 + ISR=50.379E-12 + NR=2.3000 + BV=20 + TT=38.500E-9 .MODEL DSW2 D + IS=4.2263E-18 + N=.9142 + RS=1.0856 + IKF=8.5144 + EG=1.1700 + CJO=8.3487E-12 + M=.28674 + VJ=.54862 + ISR=25.704E-12 + NR=2.6000 + BV=20 + TT=267.00E-9 .ENDS DA204K