.SUBCKT RTU002P02 1 2 3 M1 1 2 3 3 MOS_P D1 1 3 DREV .MODEL MOS_P PMOS + LEVEL=3 + L=2.0000E-6 + W=1 + KP=2.5001E-6 + RS=.2 + RD=.46743 + VTO=-1.6009 + RDS=1.0000E6 + TOX=2.0000E-6 + CGSO=158.00E-12 + CGDO=11.790E-12 + CBD=3.8598E-12 + MJ=.88014 + RG=420 + N=2 + RB=1.0000E-3 + GAMMA=0 + KAPPA=0 + UO=300 .MODEL DREV D + IS=1.4083E-12 + N=1.2060 + RS=.76666 + IKF=25.692 .ENDS RTU002P02