.SUBCKT RSM002P03 1 2 3 M1 1 2 3 3 MOS_P D1 1 3 DREV .MODEL MOS_P PMOS + LEVEL=3 + L=2.0000E-6 + W=1 + KP=1.2725E-6 + RS=10.000E-3 + RD=.65866 + VTO=-1.9851 + RDS=1.0000E6 + TOX=2.0000E-6 + CGSO=140.00E-12 + CGDO=11.989E-12 + CBD=7.8439E-12 + MJ=1.2785 + RG=300 + N=2 + RB=1.0000E-3 + GAMMA=0 + KAPPA=0 + UO=300 .MODEL DREV D + IS=212.00E-15 + N=1.1212 + RS=.77354 + IKF=17.664 .ENDS RSM002P03