.SUBCKT QS5U16 1 2 3 M1 1 2 3 3 MOS_N D1 3 1 DREV .MODEL MOS_N NMOS + LEVEL=3 + L=2.0000E-6 + W=1 + KP=31.169E-6 + RS=10.000E-3 + RD=40.540E-3 + VTO=1.3234 + RDS=1.0000E6 + TOX=2.0000E-6 + CGSO=241.37E-12 + CGDO=51.970E-12 + CBD=151.93E-12 + MJ=1.2249 + RG=10.285 + N=2 + RB=1.0000E-3 + GAMMA=0 + KAPPA=0 .MODEL DREV D + IS=1.4631E-12 + N=1.0967 + RS=23.917E-3 + IKF=.3602 .ENDS QS5U16