* QMP6X3 NPN BJT model * Date: 2006/12/04 .MODEL QMP6X3 NPN + IS=3.3000E-12 + BF=248.92 + VAF=100 + IKF=5.2602 + ISE=3.3000E-12 + NE=1.7608 + BR=7.4847 + VAR=100 + IKR=1.1308 + ISC=8.9866E-12 + NC=3.3932 + NK=.87107 + RE=60.000E-3 + RB=.41596 + RC=4.2090E-3 + CJE=415.35E-12 + MJE=.38396 + CJC=76.685E-12 + MJC=.50476 + TF=553.81E-12 + XTF=241.49 + VTF=120.05 + ITF=247.46 + TR=60.677E-9 + XTB=1.5000