* Q2SD2653 NPN BJT model * Date: 2006/12/01 .MODEL Q2SD2653 NPN + IS=260.00E-15 + BF=410.46 + VAF=7.3200 + IKF=1.6469 + ISE=260.00E-15 + NE=2.2185 + BR=126.90 + VAR=100 + IKR=1.5723 + ISC=504.02E-15 + NC=2.1616 + NK=.25256 + RE=40.000E-3 + RB=3.3043 + RC=42.038E-3 + CJE=171.65E-12 + MJE=.32801 + CJC=50.686E-12 + MJC=.33998 + TF=383.74E-12 + XTF=9.0295 + VTF=20.434 + ITF=12.291 + TR=2.6172E-9 + XTB=1.5000