* 2SD2142K DARLINGTON NPN BJT@model * Date: 2006/12/13 *****************C B E .SUBCKT 2SD2142K 1 2 3 Q1 1 2 4 Q1model Q2 1 4 3 Q2model .MODEL Q1model NPN + IS=12.600E-15 + BF=206.45 + VAF=24.700 + IKF=.56619 + ISE=12.600E-15 + NE=1.3915 + BR=162.77 + VAR=100 + IKR=45.450E-3 + ISC=121.78E-15 + NC=1.2250 + NK=.5762 + RE=80.000E-3 + RB=1.8495 + RC=.40511 + CJE=22.454E-12 + MJE=.13662 + CJC=6.3463E-12 + MJC=.2814 + TF=407.67E-12 + XTF=93.892 + VTF=11.473 + ITF=102.77 + TR=35.732E-9 + XTB=1.5000 .MODEL Q2model NPN + IS=12.600E-15 + BF=206.45 + VAF=24.700 + IKF=.56619 + ISE=12.600E-15 + NE=1.3915 + BR=162.77 + VAR=100 + IKR=45.450E-3 + ISC=121.78E-15 + NC=1.2250 + NK=.5762 + RE=80.000E-3 + RB=1.8495 + RC=.40511 + CJE=22.454E-12 + MJE=.13662 + CJC=0 + MJC=.2814 + TF=407.67E-12 + XTF=93.892 + VTF=11.473 + ITF=102.77 + TR=35.732E-9 + XTB=1.5000 .ENDS 2SD2142K