* Q2SD1766 NPN BJT model * Date: 2006/12/04 .MODEL Q2SD1766 NPN + IS=600.00E-15 + BF=185.52 + VAF=33.033 + IKF=10 + ISE=600.00E-15 + NE=1.8069 + BR=73.093 + VAR=100 + IKR=75.250E-3 + ISC=3.4894E-12 + NC=1.2296 + NK=.43296 + RE=70.000E-3 + RB=.41502 + RC=61.891E-3 + CJE=254.88E-12 + MJE=.2286 + CJC=80.996E-12 + MJC=.45683 + TF=796.87E-12 + XTF=22.458 + VTF=71.736 + ITF=6.6173 + TR=58.243E-9 + XTB=1.5000