* Q2SC4672 NPN BJT model * Date: 2006/11/15 .MODEL Q2SC4672 NPN + IS=600.00E-15 + BF=201.41 + VAF=100 + IKF=16.130 + ISE=600.00E-15 + NE=1.7914 + BR=24.564 + VAR=100 + IKR=.98507 + ISC=4.4933E-12 + NC=1.3954 + NK=.90625 + RE=50.000E-3 + RB=.45772 + RC=14.312E-3 + CJE=417.88E-12 + MJE=.31498 + CJC=77.168E-12 + MJC=.48879 + TF=692.82E-12 + XTF=9.6689 + VTF=7.6214 + ITF=16.587 + TR=77.073E-9 + XTB=1.5000