* 2SB852K DARLINGTON PNP BJT model * Date: 2006/12/13 ****************C B E .SUBCKT 2SB852K 1 2 3 Q1 1 2 4 Q1model Q2 1 4 3 Q2model .6971 R1 4 3 4k .MODEL Q1model PNP + IS=30.00E-15 + BF=400 + VAF=25 + IKF=1.246 + ISE=30.00E-15 + NE=1.286 + BR=.2275 + VAR=100 + IKR=2.858 + ISC=67.98E-15 + NC=2.018 + RB=.4985 + NK=.7339 + RE=0 + RC=0 + CJE=7.520E-12 + VJE=.75 + MJE=.4436 + TF=700.0E-12 + CJC=9.325E-12 + VJC=.75 + MJC=.4259 + TR=10.00E-6 + XTB=1.5000 .MODEL Q2model PNP + IS=30.00E-15 + BF=400 + VAF=25 + IKF=1.246 + ISE=30.00E-15 + NE=1.286 + BR=.2275 + VAR=100 + IKR=2.858 + ISC=67.98E-15 + NC=2.018 + RB=.4985 + NK=.7339 + RE=0 + RC=0 + CJE=7.520E-12 + VJE=.75 + MJE=.4436 + TF=700.0E-12 + CJC=0 + VJC=.75 + MJC=.4259 + TR=10.00E-6 + XTB=1.5000 .ENDS 2SB852K