|
|
Motor Drivers
Motor Drivers for Specific Applications : System Motor Driver IC Series for CD/DVD Players
1ch System Motor Driver ICs
| Part No. |
Supply voltage
(V) |
Dynamic range
of driver output
(V) |
I/F
AMP |
Mute of
driver output |
Regulator
for DSP
(V) |
Protect circuit
for low power supply |
Protect
for abnormal input |
T.S.D |
Stand by
circuit |
Package |
RoHS |
| BA5961FV |
4.3 to 13.5 |
4.2
(VCC=5V,RL=8Ω) |
2 circuits |
- |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
SSOP-B20W |
Yes |
| BA5962FVM |
3.0 to 10.0 |
4.1
(VCC=5V,RL=50Ω) |
- |
- |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
MSOP8 |
Yes |
| BD7931F |
4.5 to 14.0 |
7.5
(VCC=8V,Io=500mA) |
- |
- |
- |
- |
- |
Ö |
- |
SOP8 |
Yes |
2ch / 3ch System Motor Driver ICs
| Part No. |
Supply voltage
(V) |
Dynamic range
of driver output
(V) |
Current
feedback |
I/F
AMP |
Mute of
driver output |
Regulator
for DSP
(V) |
Protect circuit
for low power supply |
Protect
for abnormal input |
T.S.D |
Stand by
circuit |
Package |
RoHS |
| BA5912BFP |
4.5 to 13.5 |
4.0
(VCC=12V,VM1=5V,
RL=8Ω) |
- |
2 circuits |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
- |
HSOP25 |
Yes |
| BA5955FP |
4.5 to 11.0 |
3.9
(VM1=5V,RL=8Ω) |
2ch |
- |
- |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP25 |
Yes |
| BA5929FP |
4.5 to 13.2 |
4.2
(VM1=5V,RL=8Ω) |
- |
3 circuits |
- |
- |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP25 |
Yes |
4ch System Motor Driver ICs
| Part No. |
Supply voltage
(V) |
Dynamic range
of driver output
(V) |
Current
feedback |
I/F
AMP |
Mute of
driver output |
Regulator
for DSP
(V) |
Protect circuit
for low power supply |
Protect
for abnormal input |
Short circuit
Protection loading |
T.S.D |
Stand by
circuit |
Package |
RoHS |
| BA5983FM |
4.5 to 13.2 |
9.0
(VM2=12V,RL=8Ω) |
- |
4 circuits |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
HSOP-M28 |
Yes |
| BA5954FM |
4.3 to 13.2 |
9.0
(VCC=12V,RL=8Ω) |
2ch |
1 circuit |
- |
- |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
HSOP-M28 |
Yes |
| BA5826FP |
4.5 to 9.0 |
5.0
(VCC=8V,RL=8Ω) |
- |
1 circuit |
Ö |
3.3 |
- |
Ö |
- |
Ö |
- |
HSOP28 |
Yes |
| BA5947FM |
6.0 to 13.2 |
5.0
(VCC=8V,RL=8Ω) |
- |
1 circuit |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
- |
HSOP-M28 |
Yes |
| BD8201FM |
4.5 to 14.0 |
6.7
(VCC=7.5V,RL=9Ω) |
- |
- |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
- |
HSOP-M28 |
Yes |
| BA5830FP |
4.5 to 14.0 |
6.0
(VCC=8V,RL=8Ω) |
- |
4 circuits |
Ö |
Variable |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
- |
HSOP-M28 |
Yes |
NEW
BD8220EFV |
4.5 to 14.0 |
6.0
(VCC=8V,RL=8Ω) |
- |
- |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
- |
HTSSOP-B24 |
Yes |
NEW
BD8222EFV |
4.5 to 14.0 |
6.0
(VCC=8V,RL=8Ω) |
- |
- |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
- |
HTSSOP-B24 |
Yes |
NEW
BD8224EFV |
4.5 to 14.0 |
6.0
(VCC=8V,RL=8Ω) |
- |
- |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
- |
HTSSOP-B24 |
Yes |
NEW
BD8226EFV |
4.5 to 14.0 |
6.0
(VCC=8V,RL=8Ω) |
- |
- |
Ö |
Variable |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
- |
HTSSOP-B24 |
Yes |
NEW
BD8231EFV |
4.5 to 14.0 |
6.5
(VCC=8V,RL=8Ω) |
- |
1 circuit |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
- |
HTSSOP-B40 |
Yes |
5ch System Motor Driver ICs
| Part No. |
Supply voltage
(V) |
Dynamic range
of driver output
(V) |
Current
feedback |
I/F
AMP |
Mute of
driver output |
Regulator
for DSP
(V) |
Protect circuit
for low power supply |
Protect
for abnormal input |
T.S.D |
Package |
RoHS |
| BD7967EFS |
4.5 to 14.0 |
11.7
(SPVM=12V,lO=500mA) |
2ch |
1 circuit |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
HTSSOP-A44 |
Yes |
| BA5984FP |
4.3 to 13.2 |
6.5
(VCC=8V,lO=500mA) |
- |
4 circuits |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP28 |
Yes |
| BA5956FM |
4.5 to 14.0 |
9.5
(VM2=12V,RL=8Ω) |
2ch |
2 circuits |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP-M36 |
Yes |
| BA5814FM |
4.3 to 13.2 |
6.0
(VCC=8V,RL=8Ω) |
- |
- |
Ö |
Voltage variable
×2 circuits |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP-M28 |
Yes |
| BD5969FP |
4.5 to 9.0 |
6.8
(VCC=8V,lO=500mA) |
- |
2 circuits |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP28 |
Yes |
6ch•7ch System Motor Driver ICs
| Part No. |
Supply voltage
(V) |
Dynamic range
of driver output
(V) |
Run
spindle
part |
Run
sled
part |
I/F
AMP |
Mute of
driver
output |
Protect circuit
for low power supply |
Protect
for abnormal input |
Short circuit Protection loading |
Protect for pickup |
T.S.D |
Package |
RoHS |
| BD8210EFV |
4.5 to 14.0 |
4.1(AVM=5V,
lO=500mA)/
6.5(VCC=8V,
lO=500mA) |
1.0Ω
(lO=500mA)
(PWM) |
2.2Ω
(lO=500mA)
(PWM) |
4 circuits |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
HTSSOP-B54 |
Yes |
NEW
BD8215EFV |
4.5 to 14.0 |
4.1(AVM=5V,
lO=500mA)/
6.5(VCC=8V,
lO=500mA) |
1.0Ω
(lO=500mA)
(PWM) |
2.2Ω
(lO=500mA)
(PWM) |
4 circuits |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
HTSSOP-B54 |
Yes |
| Part No. |
Supply voltage
(V) |
Dynamic range
of driver output
(V) |
I/F
AMP |
Mute of
driver output |
Regulator
for DSP
(V) |
Protect circuit
for low power supply |
Protect
for abnormal input |
T.S.D |
Package |
RoHS |
| BD7962FM |
4.5 to 14.0 |
7.5
(VM2=8V,lO=500mA) |
4 circuits |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP-M36 |
Yes |
| BD7966EKV |
4.5 to 10.0 |
6.75
(VM2=8V,lO=500mA) |
6 circuits |
Ö |
3.3 |
Ö |
Ö |
Ö |
HTQFP64V |
Yes |
Portable CD System Motor Driver ICs
| Part No. |
Supply voltage
(V) |
Output ON resistance |
System power supply output
(V) |
Series regulator for AC adaptor
(V) |
Power-on reset
(V) |
DC/DC PWM frequency
(kHz) |
Protect circuit
for low power supply |
T.S.D |
Package |
RoHS |
| BH6575FV |
1.5 to 4.5 |
1.9Ω、lO=500mA |
For chip sets(Vsys):2.5 |
3.2 |
Vsys×0.85 |
88.2 |
Ö |
Ö |
SSOP-B40 |
Yes |
| BH6584KV |
1.5 to 4.5 |
1.8Ω、lO=500mA |
For DSP : 2.5
For audio DAC : 3.0
For microcontroller : 3.2
For DSP core : 1.5 |
2.9/1.8
switchable |
1.42/1.8
switchable |
88.2 |
Ö |
Ö |
VQFP48C |
Yes |
1ch Spindle Motor Driver ICs
| Part No. |
Supply voltage
(V) |
Max.
Output
current
(mA) |
Current drive type |
Reverse protection |
Servo input |
Rotating protection |
FG
output |
Hall
biass |
Stand by
circuit |
Gain
swtch |
T.S.D |
Short
brake |
Brake
mode switch |
Package |
RoHS |
| Control |
Output |
| BA6664FM |
4.5 to
5.5 |
3 to
14.0 |
1300 |
Pseudo linear |
Ö |
R/F |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP-M28 |
Yes |
| BA6859AFP-Y |
4.5 to
5.5 |
3 to
14.0 |
1300 |
Pseudo linear |
Ö |
R/F |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP25 |
Yes |
| BD6671FM |
4.5 to
5.5 |
3 to
13.2 |
2500 |
PWM drive |
Ö |
R/F |
- |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
Ö |
HSOP-M28 |
Yes |
|
Motor Drivers
|