Ecology 省エネルギー効果

省エネルギー効果比較:蛍光灯用LED

R-FAC40AD1 昼光色タイプ

  • 定格消費電力:24W
  • 質量:450g
  • 直下照度:300lx
  • 寿命:40,000時間
  • 消費電力消費電力
  • ランニングコストランニングコスト
  • 寿命寿命

消費電力比較(W)

消費電力比較グラフ

24Wの低消費電力で、同等の明るさの蛍光灯(50W)と比べて約52%の省エネを実現します。

ページトップへ

ランニングコスト(円/年間)の比較

ランニングコスト比較グラフ

※上のグラフの年間のランニングコストは、1日8時間使用、1kwh=22円でシミュレーションしたものです。

ページトップへ

寿命比較(h)

寿命比較グラフ

寿命が長いLEDのあかりは、省エネルギーに効果があると同時に、メンテナンスコストの削減にもつながります。

ページトップへ