Ecology 省エネルギー効果

省エネルギー効果比較:LEDダウンライト

R-DM10N1S 昼白色タイプ

  • 定格消費電力:7W
  • 質量:400g
  • 全光束:390lm
  • 寿命:40,000時間
  • 電源ユニット:内蔵
  • 本体:アルミダイカスト
  • 枠:プラスチック
  • 下面カバー:アクリル

  • 消費電力消費電力
  • ランニングコストランニングコスト
  • 寿命寿命

消費電力比較(W)

消費電力比較(W)グラフ

7Wの低消費電力で、55lm/Wの高効率(白色タイプ)です。

ページトップへ

ランニングコスト(円/年間)の比較

ランニングコスト(円/年間)の比較グラフ

※上のグラフの年間のランニングコストは、1日8時間使用、1kwh=22円でシミュレーションしたものです。

ページトップへ

寿命比較(h)

寿命比較(h)グラフ

寿命が長いLEDのあかりは、省エネルギーに効果があると同時に、メンテナンスコストの削減にもつながります。

ページトップへ