ROHM - L'excellence en électronique

Plan du site

ROHM Worldwide

Français

top flash

Produits

Applications

LAPIS - LAPIS SEMICONDUCTOR

Nouveaux produits & sujets

2011.10.20Infomation
Note concernant les conséquences des inondations en Thaïlande (Rapport N°4)
2011.10.18Infomation
Note concernant les conséquences des inondations en Thaïlande (Rapport N°3)
2011.10.16Infomation
Note concernant les conséquences des inondations en Thaïlande (Rapport N°2)
2011.10.11Infomation
Note concernant les conséquences des inondations en Thaïlande (Rapport N°1)
2011.10.07Infomation
ROHM remporte le prix CEATEC 2011 et le prix de l’innovation
PRIX CEATEC 2011, catégorie économies d’énergie, création et stockage
Prix de l’innovation CEATEC JAPAN 2011, catégorie santé et appareils ménagers
2011.10.03Infomation
Grâce à des miniaturisations innovantes, ROHM a développé la plus petite résistance à puce au monde « taille 03015 » (0,3 mm x 0,15 mm)
2011.10.03Infomation
L’outil de conception en ligne de ROHM (Laboratoire électronique ROHM) a été totalement repensé.
2011.08.23Infomation
Publication de la note concernant la modification de nom des filiales consolidées.
2011.07.28IC
Affichage dynamique, voyants d’appareils ménagers, illumination/éclairage de consoles de jeux et d’équipements de divertissement
Pilotes d’affichage à 16 DEL haute performance à présent disponibles
2011.07.13Diode
Les diodes à recouvrement rapide de ROHM offrent un rendement élevé et une faible nuisance sonore
Idéales pour les opérations de roue libre dans les circuits à correction du facteur de puissance et les transistors bipolaires à grille isolée
2011.07.08TR
Des MOSFET pour les rétroéclairages par DEL
La résistance à l’état ON la plus faible du secteur dans un boîtier d’alimentation compact
2011.07.06LED
DEL blanche haute luminosité, haute dissipation de la chaleur disponible dans le pack PSML3
Conçue pour les applications de rétroéclairage et d’éclairage.
2011.06.30Infomation
Le portail du système d'analyse du sang « Banalyst » est à présent disponible.
2011.06.07IC
ROHM présente le premier contrôleur à fonctionnement Multi-Touch pour écrans résistifs de l'industrie
2011.05.30PM
La très plébiscitée série de modules convertisseurs DC/DC à 3 broches haute tension compte à présent dans sa gamme un nouveau module convertisseur d'une puissance maximale de 36 V !
Modules convertisseurs DC/DC à 3 broches, haute tension, non isolés de la série BP5277
2011.05.27Infomation
ROHM prend des mesures pour éviter la contamination par les substances radioactives
2011.05.24LED
LED 1 W, idéale pour l'éclairage à LED !
LED blanches haute puissance, haute résistance thermique - Série PSL01
2011.05.16IC
Achèvement d'une plateforme commune pour les circuits intégrés de pilotes de phares (faisceau haut et bas) et de feux de jour
Développement de pilotes de LED sans micro-contrôleur dotés d'une fonction intégrée de modulation de l'éclairage
2011.05.12IC
ROHM conçoit le premier pilote de LED à une seule puce pour les phares et feux de jour de l’industrie automobile!
2011.05.10PM
ROHM lance ses modules LAN sans fil dotés d'un processeur à bande de base conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n
2011.05.09IC
Rohm présente les premiers feux haute luminosité, haute performance pour une conception plus sûre
Pilotes de source LED haute luminosité, haute intensité pour phares automobiles arrière, à présent disponibles chez ROHM
2011.04.22Infomation
Une cérémonie de commémoration et le forum international des industries et des universités (International Forum of Industries and Academia) ont été tenus pour célébrer l'achèvement du hall d'ingénierie électronique Tsinghua-ROHM.
Les 22 et 23 avril, des détails sur le déroulement de la cérémonie de commémoration et du forum international des industries et des universités ont été dévoilés.
2011.04.22Infomation
L'université de Tsinghua et ROHM tiendront le forum international des industries et des universités Tsinghua-Rohm (TRIFIA 2011)
Les participants seront amenés à discuter des partenariats possibles dans les domaines de la communication et de l'audiovisuel, des biotechnologies, des dispositifs et systèmes d'alimentation et des capteurs
2011.04.22Infomation
Achèvement du hall d'ingénierie électronique Tsinghua-Rohm
Les deux partenaires célèbrent l'ouverture du bâtiment principal du département d'ingénierie électrique de l'université de Tsinghua : inauguration d'un nouveau centre des échanges internationaux
2011.04.15Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°17)
2011.04.14Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°16)
2011.04.13IC
Encore plus facile à utiliser
Intégration de mémoires EEPROM, de pilotes de moteur, de pilotes de LED et d’amplificateurs de haut-parleur.
2011.04.12Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°15)
2011.04.08Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°14)
2011.04.07IC
ROHM lance le premier processeur LSI de pilote de LED pour feux arrière de l'industrie automobile et atteint ainsi une précision et une intensité jusqu'alors inégalées !
2011.04.04Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°13)
2011.04.01Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°12)
2011.04.01Infomation
Une présentation de Kyoto au fil des saisons. La page d'accueil « Saijiki » de ROHM a été mise à jour !
Ce site Internet contient toutes les informations présentées au cours des deux dernières années.
Rendez-vous vite sur ce site ! Vous y trouverez sûrement votre bonheur !
2011.03.31Infomation
ROHM installe des points de vente en Inde
2011.03.30SiC
Les diodes barrière Schottky en carbure de silicium de ROHM : une innovation en termes de performance
2011.03.28Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°11)
2011.03.23Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°10)
2011.03.22Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°9)
2011.03.21Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°8)
2011.03.20Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°7)
2011.03.19Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°6)
2011.03.18Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°5)
2011.03.17Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°4)
2011.03.16Infomation
Soutien aux zones touchées par le séisme de la côte Pacifique du Tohoku
2011.03.16Infomation
Séisme de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°3)
2011.03.16Infomation
Conséquences des coupures d'alimentation programmées dans l'Est du Japon (MISE À JOUR DU 16 MARS)
2011.03.14Infomation
Conséquences des coupures d'alimentation programmées dans l'Est du Japon
2011.03.14PM
Module de pilote de LED haute puissance isolé BP5873
Toutes les fonctions nécessaires à l'éclairage à LED sont incluses
2011.03.13Infomation
Dégâts causés par le séisme qui a touché la région de la côte Pacifique du Tohoku (Rapport N°2)
2011.03.11Infomation
Dégâts causés par le séisme qui a touché la préfecture de Miyagi
2011.03.07PM
Module de pilote de LED haute puissance isolé BP5872
Pilote de LED à fort facteur de puissance et à haut rendement, idéal pour des équipements d'éclairage à LED de grande envergure (par exemple des éclairages de plafond).
2011.03.04Infomation
Présentation de panoramas colorés et instructifs de Kyoto au fil des saisons
Le site Internet des Saisons Colorées de Kyoto a été mis à jour !

Le thème de cette édition est « Les couleurs du coeur de l'hiver au Temple Ryoan-ji »
2011.03.01Infomation
Le portail « Responsabilité sociale des entreprises » est à présent disponible.
2011.02.14PM
Module de pilote de LED haute puissance isolé BP5870
Entrée universelle, fort facteur de puissance et fonctionnement à haut rendement
2011.02.09LED
Le facteur de forme le plus compact de l'industrie : 0,2 mm
Série PICOLED™-RVB et PICOLED™-Duo expressive et ultra-compacte
2011.02.07IC
ROHM développe un nouveau pilote de moteur à processeur LSI
Une large plage de tensions de fonctionnement et un temps de mise sous tension des plus courts dans un boîtier très compact.
2011.02.04Tête d'impression
Utilisation d'un nouveau film protecteur pour une meilleure résistance à l'abrasion. Têtes d'impression thermique T Coat
Les têtes d'impression thermique de ROHM utilisent un nouveau film protecteur ultra-résistant, appelé T Coat.
2011.01.26Capteur
Les LED infrarouges haute performance de ROHM sont idéales pour une détection de proximité.
2010.12.22CI
"Pour les systèmes intégrés Chipset et carte mère destinés au processeur Intel® Atom"™Série E600".
Ce portail est à présent consultable.
2010.12.21SiC
Le premier transistor SiC haute vitesse à faible résistance à l'état ON au monde (DMOSFET)
2010.12.17Infomations
Présentation de Vues Colorées et d'Informations sur Kyoto Chaque Saison
Le site internet des Saisons Colorées de Kyoto a été mis à jour !

Le thème de cette édition est "Le marché de Nishiki est toujours peuplé pendant la ruée de fin d'année"
2010.12.03CI
Idéal pour tablettes électroniques. Plage de gradation étendue (à partir de 1 % de charge) et consommation électrique réduite.
Puces de commande LED répandues pour rétroéclairage de l'écran LCD de la tablette
2010.12.01Infomations
Présentation de Vues Colorées et d'Informations sur Kyoto Chaque Saison
Le site internet des Saisons Colorées de Kyoto a été mis à jour !

Le thème de cette édition est "Le Plus Beau Site Pittoresque pour les Feuilles d'Automne – Temple Tofuku-ji"
2010.11.30Pavés résistifs
Détecte même les petits changements
Série PMR de pavés résistifs à très faible valeur ohmique pour la détection de courant
2010.11.08Infomations
Kionix Etend son Portefeuille de Produits de Détection de Mouvement avec les Premiers Gyroscopes
pour Applications Grand Public et un Trio de Nouveaux Accéléromètres
<PDF:144KB>
2010.10.29LED
Série PICOLEDTM ultra compacte
Les LED les plus petites dans l'industrie : taille 0603 (PICOLEDTMTM -mini)
2010.10.27CI
Spécification boîtier puce page de recherche – maintenant terminé
Obtention de tous les détails sur les boîtiers de puce ROHM
2010.10.25Infomations
Présentation de Vues Colorées et d'Informations sur Kyoto Chaque Saison
Le site internet des Saisons Colorées de Kyoto a été mis à jour !

Le thème de cette édition est le "Musée International Manga de Kyoto"
2010.10.20Pavés résistifs
Pavés Résistifs à Faible Valeur Ohmique pour la Détection de Courant : Série UCR
Fonctionnement stable et à faible résistance contre les effets de la température ambiante fluctuante !
2010.10.19IC
La commande à LED ROHM cible les fonctions d'ensembles de feux de route automobiles
2010.10.04R&D
Premiers modules MOSFET à tranchée de carbure de silicium et barrière de Schottky de l'industrie pour les moteurs de véhicules
2010.09.27IC
ROHM/SONY ont développé conjointement une macrologie monopuce analogique pour la “Technologie d'Interface Unifilaire”
permettant à la fois une transmission bidirectionnelle du signal et une transmission de puissance par un seul câble pour les dispositifs mobiles
2010.09.23IC
ROHM développe la “Série BD92□□” des circuits intégrés de commande à LED pour les écrans TV LCD
pour étendre l'alignement pour les types d'écrans à émission directe / latérale et hautes performances / populaires
2010.09.15CI
ROHM Semiconductor et OKI Semiconductor codéveloppent un jeu de puces dédié au processeur Intel®Atom™ série E6xx
2010.09.13CI
Nouveau boîtier HVSOF 1,6 x 1,6 mm hautement compact
Éventail élargi d'amplificateurs opérationnels CMOS à basse tension
2010.09.02Résistance
Compacité, haute puissance : 0,2W pour la taille 1005 (0402po)
Série ESR01 de résistances pavés contre les surtensions
2010.09.02Informations
Présentation de vues informatives en couleur de Kyoto au fil des saisons.
Les couleurs saisonnières du site Web Kyoto ont été mises à jour !

Le thème de cette édition est « La locomotive à vapeur Umekoji qui rougeoie tel un immense cumulonimbus »
2010.08.04CI
Résistances pavés ohmiques haute puissance à très basse consommation et hautement fiables, idéales pour la détection de courant dans des applications automobiles
2010.07.29Informations
Des vues informatives en couleur de Kyoto au fil des saisons. Les couleurs saisonnières du site Web Kyoto ont été mises à jour !
Le thème de la présente édition porte sur "Kyoto Tower and the Sky in Summer" (Kyoto Tower et le ciel en été)
2010.07.21transistor
ROHM propose la gamme ECOMOS - les MOSFET les plus performants sur le marché - pour les alimentations CD/CD.
Gamme RMW ECOMOSTM
2010.07.13Informations
Le portail "ROHM LED Lighting" (éclairage DEL ROHM) est opérationnel
2010.07.09CI
Fonctionnement à basse tension (0,93V). Une seule batterie à anode sèche suffit.
ROHM lance des nouveaux amplis peu énergivores pour les écouteurs stéréo
2010.07.09Informations
Le portail "SiC" est opérationnel
2010.07.07Condensateurs au tantale
Des capacités élevées, compactes et minces facilitent le remplacement de condensateurs céramiques
Gamme TCT de condensateurs au tantale à électrode de fond
2010.06.28CI
Les contrôleurs ROHM miniatures de moteur pas à pas sont garants de performances élevées et de fiabilité
2010.06.21CI
La résistance aux tensions élevées garantit la fiabilité supérieure du fonctionnement playback en de nombreuses configurations
CI décodeur USB audio monolithique
2010.05.24Informations
Des vues informatives en couleur de Kyoto au fil des saisons. Les couleurs saisonnières du site Web Kyoto ont été mises à jour !
Le thème de la présente édition porte sur "Surrounded by Bright Spring Greenery, Kamigamo Shrine" (Le sanctuaire Kamigamo dans son écrin de verdure au printemps)
Kionix Eclairage DEL ROHM SiC - Modules et appareils de puissance Labo électronique - Outil de conception en ligne ROHM Appareils ECO - Economies d'énergie ! Les couleurs saisonnières de Kyoto par ROHM