BD30FD0WHFP
35-V-2A-LDO-Regler
BD30FD0WHFP
35-V-2A-LDO-Regler
Die BDxxFD0-Serie umfasst Regler mit niedriger Sättigung. Die Ausgangsspannungen der Serie sind variabel oder fest. Die Serie verfügen über eine eingebaute Überstromschutzschaltung, die die Zerstörung des IC durch Kurzschlüsse am Ausgang verhindert, und eine thermische Abschaltschaltung, die den IC vor thermischen Schäden durch Überlast schützt.
Für den Automobilbereich kontaktieren Sie bitte unser Sales-Team.
Produktdetails
Spezifikationen:
ch
1
Withstand Voltage (Max.)[V]
35
Vin(Min.)[V]
4
Vin(Max.)[V]
32
Iout(Max.)[A]
2
Vout Type
Fixed
Vout Accuracy
±1.0% (Ta=25℃)
Circuit Current[mA]
0.5
Ripple Rejection [dB]
55
Load Regulation[mV]
Vo x 0.020(Io=5mA to 1A )
Output Capacitor[µF]
2.2
Shutdown Function
Yes
Thermal Shut-down
Yes
Over Current Protection
Yes
Over Voltage Protection
No
Under Voltage Lock Out
No
Discharge Function
No
Soft Start
No
Operating Temperature (Min.)[°C]
-40
Operating Temperature (Max.)[°C]
105
Eigenschaften:
- Output current capability: 2A
- Output voltage: Variable, Fixed (1.5V/1.8V/2.5V/3.0V/3.3V/5.0V/8.0V/9.0V/12V/15V/16V)
- ±1% (±1.5%:BD15/18/25FD0W) High output voltage accuracy (Ta=25°C)
- Low saturation with PDMOS output
- Built-in over-current protection circuit that prevents the destruction of the IC due to output short circuits
- Built-in thermal Shutdown circuit for protecting the IC from thermal damage due to overloading
- Low ESR Capacitor
- HRP5/TO263-5 package